Schlitzschraubendreher (mit Sechskant-Sockel)

Schlitzschraubendreher (mit Sechskant-Sockel)
  • Mengenrabatt
Hexagonal shaped part at base of blade enables rotation by applying additional torque with a wrench.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

102-5

Teilenummer
102-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Senkkopf (-) Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 8 Wellenlänge L (mm) 160
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet N/A
Welle durch N/A Nackenrolle im Lieferumfang enthalten Ausführung mit Griff Kunststoff
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 1.2 Mutter Durchmesser (Ø)(mm) 7 Gesamtlänge(mm) 270
Gewicht(g) 118 Passende Schraube M4-5 Beiblatt Base hexagon size 10
Eigenschaften Since the tip is machined in parallel, it does not come out, and can transmit high torque without damaging the screw groove. The base of the blade is hexagonal, allowing a wrench to be fitted for turning with greater torque. The grip is made of CAB (Cellulose Acetate Butyrate) containing natural plant or cotton-based materials. The grip is gentle to the skin, ideal for gripping, excellent in impact resistance and easy to maintain. The grooved grip, which has been supported over decades, is the most suitable shape to grip and can reliably transmit high torque.

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitzschraubendreher (mit Sechskant-Sockel), die Teilenummer ist 102-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 102-5.

Technischer Support