Schraubendreher, Sechskant-Ausführung

Schraubendreher, Sechskant-Ausführung
  • Mengenrabatt
A screwdriver with excellent impact resistance of 1 t or higher. It is also resistant to oil and gasoline.
[Features]
· It can be used for general applications. Recyclable clip. Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.
· The grip surface fits the hand and the groove design is ergonomic, allowing high torque to be applied.
· The high quality and transparent CAB material is extremely resistant to impacts as well as resistant to oil and gasoline, and can be recycled.
· Gentle to the skin and comfortably gripped. Vanilla aromas are blended to suppress smells.
· Blade is nickel chrome-plated. Has excellent rust-resistance and long life.
· The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into screw holes.
[Applications]
· Ideal for manufacturing industries, assembly sites, repairs, artisan handcrafting, DIY, hobbies, and more.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

205-1.27

Teilenummer
205-1.27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Sechskant Wellenlänge L (mm) 50 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Wellentyp Quadratisch Magnet N/A Welle durch N/A
Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) 1.27

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher, Sechskant-Ausführung, die Teilenummer ist 205-1.27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 205-1.27.

Technischer Support