Lagerabzieher-Satz

Lagerabzieher-Satz
[Features]
· Dedicated tool for removing inner bearing rings.
· Internal jaws are chucked on the bearing's internal diameter, so after setting on the stand, the bearing can be removed simply by turning a nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP15S
BP30FS
BP30S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pulling applicable bearing (internal diameter) Set Mass
(kg)

212.55 €

1 5 Arbeitstage φ8、φ10、φ12、φ15、1.5

429.27 €

1 5 Arbeitstage φ8、φ10、φ12、φ15、φ17、φ20、φ25、φ30、3.8

252.32 €

1 5 Arbeitstage φ17、φ20、φ25、φ30、2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lagerabzieher Claw Reach Length(mm) Up to 150 Main Body, Related Products Grundkörper
Features Internal jaws are chucked on the bearing's internal diameter, so after setting on the stand, the bearing can be removed simply by turning a nut.

Technischer Support