Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QL5N-MH
Teilenummer
|
---|
QL5N-MH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Einfügung Winkel (mm) | Minimaler Schulabschluss (N·m) | Kopf Auswechselbar | Gesamtlänge (mm) | Lastrichtung | Drehmoment Präzision (±%) | Ausführungsdetails | Trusco-Code | JAN-Code | Masse (g) | Eigenschaften | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1–5 | 6.35 | 0.05 | N/A | 160 | Rechts | 3 | QL-MH Typ | 451-9345 | 4571141275498 | 160 | Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen. | Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien. |
Loading...
Artikelausführung | Vorgegebene Form |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentschlüssel, die Teilenummer ist QL5N-MH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QL5N-MH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Einfügung Winkel(mm)
Minimaler Schulabschluss(N·m)
Kopf Auswechselbar
Gesamtlänge(mm)
Lastrichtung
Drehmoment Präzision(±%)
Ausführungsdetails
Trusco-Code
JAN-Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
QL10N-MH |
QL140N-MH |
QL15N-MH |
QL200N4-MH |
QL25N-MH |
QLMS15N-MH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Einfügung Winkel (mm) | Minimaler Schulabschluss (N·m) | Kopf Auswechselbar | Gesamtlänge (mm) | Lastrichtung | Drehmoment Präzision (±%) | Ausführungsdetails | Trusco-Code | JAN-Code | Masse (g) | Eigenschaften | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2–10 | 6.35 | 0.1 | N/A | 195 | Rechts | 3 | QL-MH Typ | 451-9311 | 4571141275528 | 190 | Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen. | Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien. | ||
144.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30.0~140.0 | 12.7 | 1 | N/A | 400 | Rechts | 3 | - | 272-4448 | 4560138448939 | 790 | Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen. | Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien. | ||
138.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 to 15 | 6.35 | 0.1 | N/A | 195 | Rechts | 3 | QL-MH Typ | 451-9329 | 4571141275559 | 190 | Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen. | Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien. | ||
160.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40.0~200.0 | 12.7 | 2 | N/A | 490 | Rechts | 3 | - | 325-8751 | 4562135127473 | 1400 | Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen. | Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien. | ||
119.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.0~25.0 | 9.53 | 0.25 | N/A | 230 | Rechts | 3 | - | 272-4138 | 4560138448878 | 250 | Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen. | Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien. | ||
358.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | QLMS Typ | - | - | - | - | - |