Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SH22DX34
Teilenummer
|
---|
SH22DX34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zwei-Ebenenabmessungen (mm) | Gesamtlänge (mm) | Ausführungsdetails | Abmessung Kopf (mm) | Dicke (mm) | Abmessung Außendurchmesser (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (N·m) | Passender Torque Wrench | Trusco-Code | Passendes Einlegeteil Größe (Ø) | Masse (g) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 34 | 100 | SH Type | 85 | 15 | 15 | 500 | CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 | - | 22 | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Austauschkopf | Auswechselbarer Kopf Typ | Offener Kopf | Hauptkörper : Option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | The SH-type spanner head is ideal for screws on which sockets cannot be used, for flare nuts in piping, and for working in confined spaces. |
Sie befinden sich auf der Seite für Offener Kopf, SH, die Teilenummer ist SH22DX34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SH22DX34.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Trusco-Code
Ausführung
Zwei-Ebenenabmessungen(mm)
Gesamtlänge(mm)
Ausführungsdetails
Abmessung Kopf(mm)
Dicke(mm)
Abmessung Außendurchmesser(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(N·m)
Passender Torque Wrench
Passendes Einlegeteil Größe(Ø)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SH10DX13 |
SH10DX14 |
SH10DX16 |
SH22DX36 |
SH22DX41 |
SH22DX46 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zwei-Ebenenabmessungen (mm) | Gesamtlänge (mm) | Ausführungsdetails | Abmessung Kopf (mm) | Dicke (mm) | Abmessung Außendurchmesser (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (N·m) | Passender Torque Wrench | Trusco-Code | Passendes Einlegeteil Größe (Ø) | Masse (g) | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 44 | - | 32 | 6.5 | 6.5 | 25 | CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3 | 215-2665 | - | 60 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
32.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 44 | - | 32 | 6.5 | 6.5 | 25 | CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3 | 215-2673 | - | 60 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
43.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 44 | - | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3 | 215-2681 | - | 70 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
97.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 100 | SH Type | 85 | 15 | 15 | 420 | CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 | - | 22 | - | - | ||
97.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 100 | SH Type | 85 | 15 | 15 | 280 | CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 | - | 22 | - | - | ||
97.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 100 | SH Type | 85 | 15 | 15 | 280 | CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 | - | 22 | - | - |