Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SH15DX36
Teilenummer
|
---|
SH15DX36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zwei-Ebenenabmessungen (mm) | Gesamtlänge (mm) | Ausführungsdetails | Abmessung Kopf (mm) | Dicke (mm) | Abmessung Außendurchmesser (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (N·m) | Passender Torque Wrench | Trusco-Code | Passendes Einlegeteil Größe (Ø) | Masse (g) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 63 | SH Type | 68 | 12 | 12 | 140 | CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 | - | 15 | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Austauschkopf | Auswechselbarer Kopf Typ | Offener Kopf | Hauptkörper : Option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | The SH-type spanner head is ideal for screws on which sockets cannot be used, for flare nuts in piping, and for working in confined spaces. |
Sie befinden sich auf der Seite für Offener Kopf, SH, die Teilenummer ist SH15DX36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SH15DX36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Trusco-Code
Ausführung
Zwei-Ebenenabmessungen(mm)
Gesamtlänge(mm)
Ausführungsdetails
Abmessung Kopf(mm)
Dicke(mm)
Abmessung Außendurchmesser(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(N·m)
Passender Torque Wrench
Passendes Einlegeteil Größe(Ø)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SH10DX13 |
SH10DX14 |
SH10DX16 |
SH19DX17 |
SH19DX18 |
SH19DX19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zwei-Ebenenabmessungen (mm) | Gesamtlänge (mm) | Ausführungsdetails | Abmessung Kopf (mm) | Dicke (mm) | Abmessung Außendurchmesser (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (N·m) | Passender Torque Wrench | Trusco-Code | Passendes Einlegeteil Größe (Ø) | Masse (g) | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 44 | - | 32 | 6.5 | 6.5 | 25 | CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3 | 215-2665 | - | 60 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
32.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 44 | - | 32 | 6.5 | 6.5 | 25 | CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3 | 215-2673 | - | 60 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
43.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 44 | - | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3 | 215-2681 | - | 70 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
60.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 80 | - | 54 | 13 | 13 | 200 | CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S、CTA-P | 215-3025 | - | 300 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
60.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 80 | - | 54 | 13 | 13 | 200 | CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S、CTA-P | 215-3033 | - | 300 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
54.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 80 | - | 54 | 13 | 13 | 200 | CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S、CTA-P | 215-3041 | - | 300 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. |