Ringkopf, RH-Ausführung (RH8DX6)

Ringkopf, RH-Ausführung RH8DX6

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: RH8DX6

Marke: TOHNICHI MFG

Preis: 46.97

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Zwei-Ebenenabmessungen: 6 mm

Gesamtlänge: 41 mm

Ausführungsdetails: -

Abmessung Kopf: 11 mm

Dicke: 5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RH8DX6

Teilenummer
RH8DX6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zwei-Ebenenabmessungen
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Ausführungsdetails Abmessung Kopf
(mm)
Dicke
(mm)
Abmessung Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N·m)
Passender Torque Wrench Trusco-Code Passendes Einlegeteil Größe
(Ø)
Masse
(g)
Anwendung

46.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 641-11552.4CL1.5N、CL3N、CL6N、CL12N、CSP1.5N、CSP3N、CSP6N、CSP12N、CDB7N-S、CDB14N-S、CSF7N、CSF14N、CEM10N3403-3159-30Replacement heads selectable according to work conditions.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Austauschkopf Auswechselbarer Kopf Typ Ringkopf Hauptkörper : Option Option
Eigenschaften Because the bolt on the RH-type ring head is at a constant distance from the head center axis, accurate tightening is possible.

Sie befinden sich auf der Seite für Ringkopf, RH-Ausführung, die Teilenummer ist RH8DX6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RH8DX6.

Produktvarianten

Teilenummer
RH10DX12
RH10DX13
RH10DX14
RH10DX16
RH8DX7
RH8DX8
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zwei-Ebenenabmessungen
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Ausführungsdetails Abmessung Kopf
(mm)
Dicke
(mm)
Abmessung Außendurchmesser
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N·m)
Passender Torque Wrench Trusco-Code Passendes Einlegeteil Größe
(Ø)
Masse
(g)
Anwendung

45.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1253-188825CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3、CPT20403-2632-60Replacement heads selectable according to work conditions.

45.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1354-198825CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3、CPT20403-2641-60Replacement heads selectable according to work conditions.

54.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1454-208825CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3、CPT20403-2659-60Replacement heads selectable according to work conditions.

56.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1655-228825CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3、CPT20403-2667-60Replacement heads selectable according to work conditions.

46.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 741-12663.6CL1.5N、CL3N、CL6N、CL12N、CSP1.5N、CSP3N、CSP6N、CSP12N、CDB7N-S、CDB14N-S、CSF7N、CSF14N、CEM10N3403-3167-30Replacement heads selectable according to work conditions.

38.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 842-13.5667.2CL1.5N、CL3N、CL6N、CL12N、CSP1.5N、CSP3N、CSP6N、CSP12N、CDB7N-S、CDB14N-S、CSF7N、CSF14N、CEM10N3403-3175-30Replacement heads selectable according to work conditions.

Technischer Support