Hersteller-Teilenummer: SED2LA040
Marke: OKAZAKI SEIKO
Preis: 90.77 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Blade diameter (D): 4 φ
Blade length (ℓ): 20 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 70 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SED2LA040
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für SED2LA langer Vierkant-Schaftfräser, 2-schneidig, OK-beschichtet, die Teilenummer ist SED2LA040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SED2LA040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SED2LA030 |
SED2LA050 |
SED2LA060 |
SED2LA080 |
SED2LA100 |
SED2LA120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 70 | |
92.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 80 | |
93.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 80 | |
137.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 36 | 8 | 90 | |
121.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 10 | 100 | |
169.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 50 | 12 | 110 |