SEE4LA-langer Steilspiral-Schaftfräser, 4-schneidig, OK-beschichtet

SEE4LA-langer Steilspiral-Schaftfräser, 4-schneidig, OK-beschichtet
  • Mengenrabatt
The high helical groove of the long blade enables a wide range of side milling and machining of deep sections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEE4LA030
SEE4LA040
SEE4LA050
SEE4LA060
SEE4LA080
SEE4LA100
SEE4LA120
SEE4LA160
SEE4LA200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

99.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 315670

100.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 420670

102.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 525680

103.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 630680

105.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 836890

134.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104510100

187.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 125012110

356.72 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 166416140

582.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 208020150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Hohe Schräge
Coating OK Coated Machining Application Fläche / Seite / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support