Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CS1S1230
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | Tool Diameter (D)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Aluminium / Kupfer | Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Kobalt HSS | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN |
Overall Length(mm) | 120 | Chamfer diameter(mm) | 12–28 | Shank length(mm) | 75 |
Shank diameter (d)(mm) | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für CS1S Typ I Fasenfräser (Bohrertyp) , gerader Schaft, die Teilenummer ist CS1S1230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS1S1230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften