SMS Solide Metallsäge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMS050X003
SMS050X004
SMS050X005
SMS050X006
SMS050X007
SMS050X008
SMS050X009
SMS050X010
SMS050X011
SMS050X012
SMS050X013
SMS050X014
SMS050X015
SMS050X016
SMS050X017
SMS050X018
SMS050X019
SMS050X020
SMS075X003
SMS075X004
SMS075X005
SMS075X006
SMS075X007
SMS075X008
SMS075X009
SMS075X010
SMS075X011
SMS075X012
SMS075X013
SMS075X014
SMS075X015
SMS075X016
SMS075X017
SMS075X018
SMS075X019
SMS075X020
SMS100X005
SMS100X006
SMS100X007
SMS100X008
SMS100X009
SMS100X010
SMS100X011
SMS100X012
SMS100X013
SMS100X014
SMS100X015
SMS100X016
SMS100X017
SMS100X018
SMS100X019
SMS100X020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes Diameter of Hub
(mm)

77.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 500.315.8753630

60.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 500.415.8753630

49.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 500.515.8753630

49.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 500.615.8753630

51.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 500.715.8753630

51.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 500.815.8753630

56.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 500.915.8753630

60.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50115.8753630

64.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 501.115.8753630

64.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 501.215.8753630

72.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 501.315.8753630

72.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 501.415.8753630

87.61 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 501.515.8753630

87.61 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 501.615.8753630

95.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 501.715.8753630

95.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 501.815.8753630

108.76 €

1 10 Arbeitstage 501.915.8753630

108.76 €

1 10 Arbeitstage 50215.8753630

107.01 €

1 10 Arbeitstage 750.325.45640

138.36 €

1 10 Arbeitstage 750.425.45640

125.68 €

1 10 Arbeitstage 750.525.45640

125.68 €

1 10 Arbeitstage 750.625.45640

112.98 €

1 8 Arbeitstage 750.725.45640

112.98 €

1 10 Arbeitstage 750.825.45640

118.27 €

1 10 Arbeitstage 750.925.45640

125.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 75125.45640

125.68 €

1 10 Arbeitstage 751.125.45640

125.68 €

1 10 Arbeitstage 751.225.45640

138.36 €

1 10 Arbeitstage 751.325.45640

138.36 €

1 10 Arbeitstage 751.425.45640

138.36 €

1 10 Arbeitstage 751.525.45640

104.06 €

1 10 Arbeitstage 751.625.45640

104.06 €

1 10 Arbeitstage 751.725.45640

111.44 €

1 10 Arbeitstage 751.825.45640

111.44 €

1 10 Arbeitstage 751.925.45640

111.44 €

1 10 Arbeitstage 75225.45640

146.90 €

1 10 Arbeitstage 1000.525.45650

142.48 €

1 10 Arbeitstage 1000.625.45650

133.61 €

1 10 Arbeitstage 1000.725.45650

133.61 €

1 10 Arbeitstage 1000.825.45650

142.48 €

1 10 Arbeitstage 1000.925.45650

142.48 €

1 6 Arbeitstage 100125.45650

151.34 €

1 10 Arbeitstage 1001.125.45650

151.34 €

1 10 Arbeitstage 1001.225.45650

164.63 €

1 10 Arbeitstage 1001.325.45650

164.63 €

1 10 Arbeitstage 1001.425.45650

164.63 €

1 10 Arbeitstage 1001.525.45650

169.07 €

1 10 Arbeitstage 1001.625.45650

169.07 €

1 10 Arbeitstage 1001.725.45650

177.93 €

1 10 Arbeitstage 1001.825.45650

177.93 €

1 10 Arbeitstage 1001.925.45650

177.93 €

1 10 Arbeitstage 100225.45650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl Material Carbid Coating Non-Coated
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.01 External Shape Dimensional Tolerance(mm) 0~+0.5 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Technischer Support