Trockentasse (für Baumaterial)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DC-4M

Teilenummer
DC-4M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 7 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091011105
Features Best suited for rough surface grinding of concrete and stone. Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Sie befinden sich auf der Seite für Trockentasse (für Baumaterial) , die Teilenummer ist DC-4M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DC-4M.

Technischer Support