Trockenspachtel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF-4ML

Teilenummer
DF-4ML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.79 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091011198
Features For cutting both concrete and stone.. Life span is tripled.. The cross tip enhances grinding force as well as durability. Best suited for mold deburring and other tasks requiring a good life span Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Sie befinden sich auf der Seite für Trockenspachtel, die Teilenummer ist DF-4ML.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF-4ML.

Technischer Support