Werkzeug zum scharfen Schneiden (M grün)

Werkzeug zum scharfen Schneiden (M grün)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Der Cutter ist einfach zu benutzen, um eine Vielzahl von Fliesen zu schneiden, und ist ein Randschneider, der einen sauberen Schnitt liefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-4S
SC-7
SC-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

63.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1001.420154936091002028

160.53 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1801.625.420/224936091002073

209.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2041.625.420/224936091002080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Fliese Tip Height(mm) 5
Details Type For Tile Cutting Features An easy-to-use cutter for many tile types. It is rim-shaped to give a beautiful cut tile section. Application Tile Cutting

Technischer Support