Inazuma LJ 305 x 30,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LJ-12PE-20

Teilenummer
LJ-12PE-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

149.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 2.5 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting concrete (for electric motors) Included ring(mm) - JAN Code 4936091008877
Features Combined-use standard engine / electric motor thin blade razor blade designed for sharpness. Segment type designed to emphasize sharpness. Application Cutting secondary concrete materials and blocks

Sie befinden sich auf der Seite für Inazuma LJ 305 x 30,5 mm, die Teilenummer ist LJ-12PE-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LJ-12PE-20.

Technischer Support