Handwerkskunst, RIM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RZ-E6
RZ-E7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

83.43 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 150222204936091006231

99.72 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1802.225.420/224936091006248

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting concrete Features Standard masterpiece boasted by Sankyo Diamond. Rim type standard product that finishes cut cleanly Application Cutting concrete and blocks

Technischer Support