Tile Nine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RS-NE4

Teilenummer
RS-NE4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Fliese Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 0.9 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5
Details Type For Tile Cutting Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091009621
Features Thin and fast. Produces a clean cut. Blade thickness of 0.9 mm realizes minimal chipping and enhanced cutting speed. Rim shape creates clean cut section. Application Cutting Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Tile

Sie befinden sich auf der Seite für Tile Nine, die Teilenummer ist RS-NE4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS-NE4.

Technischer Support