SD Segment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SD-SX4

Teilenummer
SD-SX4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2.4 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 8
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091001427
Features The long-selling SD cutter has evolved from the segment type. Focused on service life. Wave-shaped substrate: Stable cutting performance is maintained by preventing the accumulation of heat in the substrate. 4 tips: Improved cutting performance and beautiful finish thanks to the advantages of both rim type and segment type. Service life is improved thanks to the diamond layer [8 mm]. Focus on safety. Cracking is prevented with oval key hole and chamfering. R-cut tip prevents chipping. Being segment type with blade tips at certain intervals allows strong contact with the material to enable excellent cutting performance. Application Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete

Sie befinden sich auf der Seite für SD Segment, die Teilenummer ist SD-SX4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD-SX4.

Technischer Support