Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FU-85S
Product Type | Diamantschneider | Application | Für Beton, Mörtel | Outer Diameter(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 10 | Hole Diameter(mm) | 20 | Details Type | Reform Tool |
JAN Code | 4936091009188 | Features | The welding process increased treatment speed by 1.5 times. Groove shape is never altered. Cuts cleanly thanks to minimal vibration. Crack repair, U groove insert. | Application | Grinding pilot grooves for caulking injection to repair cracks in concrete, mortar, etc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spanschweiß-U-Schneider, die Teilenummer ist FU-85S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FU-85S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften