Red Inazuma GL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LC-GL12-30

Teilenummer
LC-GL12-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

160.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 2.8 Hole Diameter(mm) 30.5 Tip Height(mm) 6
Details Type Cutting concrete (for engines) Included ring(mm) 20/22/25.4 JAN Code 4936091015592
Features Razor blade for standard engine models. Long-life design. Segment type designed to emphasize sharpness. Application Cutting secondary concrete materials and blocks

Technischer Support