Teilenummer
|
---|
LSR-AC10 |
LSR-AC14 |
LSR-AC16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221.97 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 250 | 3 | 4936091032063 | |
295.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 355 | 3 | 4936091032087 | |
320.45 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 400 | 3.5 | 4936091032285 |
Loading...
Product Type | Diamantschneider | Application | Für Beton, Mörtel | Hole Diameter(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Height(mm) | 7 | Details Type | For cutting concrete and asphalt (when wet) | Features | Dedicated road cutter razor blade. Sharp and segmented |
Application | For Cutting Paved Roads |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften