Straßenschneider JAPAN

Straßenschneider JAPAN
[Merkmale]
Es kann sowohl für Asphalt als auch für Beton verwendet werden und kann zum Schneiden von gepflasterten Straßen verwendet werden.
[Merkmale]
Ein Segmenttyp, der die Schärfe betont.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSR-AC12

Teilenummer
LSR-AC12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

221.97 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 3 Hole Diameter(mm) 27 Tip Height(mm) 7
Details Type For cutting concrete and asphalt (when wet) JAN Code 4936091032070 Features Dedicated road cutter razor blade. Sharp and segmented
Application For Cutting Paved Roads

Sie befinden sich auf der Seite für Straßenschneider JAPAN, die Teilenummer ist LSR-AC12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSR-AC12.

Technischer Support