Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR-AC14
Product Type | Diamantschneider | Application | Für Beton, Mörtel | Outer Diameter(mm) | 372 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 3.2 | Hole Diameter(mm) | 27 | Tip Height(mm) | 7 |
Details Type | For cutting concrete and asphalt (when wet) | JAN Code | 4936091032117 | Features | Dedicated road cutter blade. Sharp and segmented |
Application | Cutting of Pavement Road, AR-A / for Asphalt, SR-AC / Concrete/Asphalt Cutting, SR-C / for Concrete |
Sie befinden sich auf der Seite für Straßenschneidklinge, die Teilenummer ist SR-AC14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR-AC14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften