Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-300LH
Product Type | Kabelbinder | Length(mm) | 300 | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Effective binding diameter(φ) | 30~70 | Hook Diameter(φ) | 50 | Continuous load capacity(kg) | 10 |
Continuous load capacity when using zip ties(kg) | 25 | Breaking weight when using zip ties(kg) | 50 | Mass(g) | 28 |
Material | Nylon 66 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrzweckhaken LH, die Teilenummer ist BH-300LH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-300LH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften