Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29036

Teilenummer
151-29036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

281.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide Material Diamant-Beschichtung
Blade tip angle 43° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type Diamond Coating
Blade angle(°) 43 Work Material Properties Carbide, Glass Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-29036 Features Same Shape as E100 Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29036.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29036.

Technischer Support