Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Guss/Messing/Kunststoff, Schneidkantenwinkel: 48【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29058

Teilenummer
151-29058
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Güsse und Messing / Kunststoff
Blade tip angle 48° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 48
Work Material Properties Brass, cast iron, plastic Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-29058
Features Same shape as the B20 E-type shank, chip discharge is powder for left and right dual-rotation Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Guss/Messing/Kunststoff, Schneidkantenwinkel: 48, die Teilenummer ist 151-29058.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29058.

Technischer Support