Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29103

Teilenummer
151-29103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Gehärteter Stahl / Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Material Carbid Blade tip angle 81° Application Key Way Edge
Details Type Carbide Blade angle(°) 81 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic
Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29103 Blade type Square shape
Features For grooving up to 10 mm in width Long Shaft (Applicable Holder) G Holder / G4 Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29103.

Technischer Support