Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151-29143
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide | work material | Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 40° | Application | Ridgeline/Plate | Blade angle(°) | 40 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic | Cutting direction | → | Blade type | Square shape |
Features | For R chamfering (up to 16 mm thick), straight line by using 1 piece, and simultaneous 2 face cutting by using 2 pieces is available | Long Shaft (Applicable Holder) | BR Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29143.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften