NC Sensor-Räumwerkzeug (Zylinderschaft) (NCS-2.97)

NC Sensor-Räumwerkzeug (Zylinderschaft) NCS-2.97

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NCS-2.97

Marke: NIKKEN KOSAKUSHO

Preis: 191.57

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Tool Diameter: 2.97 mm

Blade tip ℓ: 4 mm

Blade Length ℓ1: 20 mm

Shank Lower Length ℓ2: 45 mm

Overall Length L: 70 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NCS-2.97

Teilenummer
NCS-2.97
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

191.57 €

1 6 Arbeitstage 2.9742045703--+0.006~+0.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar Twist Left-hand thread 45°
Coating TiN Multilayer Coating Tool Material Type High-speed steel Coating Type TiN

Technischer Support