NC Sensor-Räumwerkzeug (Mörsekegelschaft)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCM-3.0
NCM-3.5
NCM-4.0
NCM-4.5
NCM-5.0
NCM-5.5
NCM-6.0
NCM-6.5
NCM-7.0
NCM-7.5
NCM-8.0
NCM-8.5
NCM-9.0
NCM-9.5
NCM-10.0
NCM-10.5
NCM-11.0
NCM-11.5
NCM-12.0
NCM-12.5
NCM-13.0
NCM-13.5
NCM-14.0
NCM-14.5
NCM-15.0
NCM-15.5
NCM-16.0
NCM-16.5
NCM-17.0
NCM-17.5
NCM-18.0
NCM-18.5
NCM-19.0
NCM-19.5
NCM-20.0
NCM-20.5
NCM-21.0
NCM-21.5
NCM-22.0
NCM-22.5
NCM-23.0
NCM-23.5
NCM-24.0
NCM-24.5
NCM-25.0
NCM-25.5
NCM-26.0
NCM-26.5
NCM-27.0
NCM-27.5
NCM-28.0
NCM-28.5
NCM-29.0
NCM-29.5
NCM-30.0
NCM-31.0
NCM-32.0
NCM-33.0
NCM-34.0
NCM-35.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

202.87 €

1 6 Arbeitstage 342045110MT1--+0.006~+0.012

191.01 €

1 6 Arbeitstage 3.542249115MT1--+0.009~+0.014

191.01 €

1 6 Arbeitstage 442249115MT1--+0.009~+0.014

182.87 €

1 6 Arbeitstage 4.542454120MT1--+0.009~+0.014

182.87 €

1 6 Arbeitstage 542454120MT1--+0.009~+0.014

170.44 €

1 6 Arbeitstage 5.54.22564130MT1--+0.009~+0.014

118.12 €

1 6 Arbeitstage 64.22564.5130MT10.2–0.50.1–0.3+0.009~+0.014

127.17 €

1 6 Arbeitstage 6.54.42574140MT1--+0.011~+0.016

127.17 €

1 6 Arbeitstage 74.72574.5140MT10.2–0.50.1–0.3+0.011~+0.016

140.73 €

1 6 Arbeitstage 7.55.02584150MT1--+0.011~+0.016

141.63 €

1 6 Arbeitstage 85.32584.5150MT10.2~0.60.1–0.3+0.011~+0.016

156.08 €

1 6 Arbeitstage 8.55.63094160MT1--+0.015~+0.020

156.08 €

1 6 Arbeitstage 95.83099.5165MT10.2~0.60.15–0.3+0.015~+0.020

171.45 €

1 6 Arbeitstage 9.56.63099165MT1--+0.015~+0.020

174.16 €

1 10 Arbeitstage 106.83099.5165MT10.2~0.60.15–0.3+0.015~+0.020

187.73 €

1 6 Arbeitstage 10.57.130104170MT1--+0.016~+0.021

190.44 €

1 6 Arbeitstage 117.330104.5170MT10.2~0.60.15–0.3+0.016~+0.021

196.76 €

1 6 Arbeitstage 11.57.530109175MT1--+0.016~+0.021

196.76 €

1 6 Arbeitstage 127.530109.5175MT10.2~0.80.15–0.3+0.016~+0.021

203.09 €

1 6 Arbeitstage 12.57.730114180MT1--+0.016~+0.021

203.09 €

1 6 Arbeitstage 137.730114.5180MT10.2~0.80.15–0.3+0.016~+0.021

216.64 €

1 6 Arbeitstage 13.57.935114180MT1--+0.016~+0.021

219.36 €

1 6 Arbeitstage 147.935114.5180MT10.2~0.80.15–0.3+0.016~+0.021

224.79 €

1 6 Arbeitstage 14.58.135120200MT2--+0.016~+0.021

224.79 €

1 6 Arbeitstage 158.335120200MT20.2~0.80.15–0.3+0.016~+0.021

240.16 €

1 6 Arbeitstage 15.59.435125205MT2--+0.016~+0.021

240.16 €

1 6 Arbeitstage 169.635125205MT20.2~1.00.15–0.3+0.016~+0.021

248.29 €

1 6 Arbeitstage 16.59.635125205MT2--+0.016~+0.021

248.29 €

1 6 Arbeitstage 179.935125205MT20.2~1.00.15–0.3+0.016~+0.021

261.85 €

1 6 Arbeitstage 17.510.240130210MT2--+0.016~+0.021

261.85 €

1 6 Arbeitstage 1810.640130210MT20.2~1.00.15~0.5+0.016~+0.021

276.32 €

1 6 Arbeitstage 18.510.840130210MT2--+0.016~+0.021

276.32 €

1 6 Arbeitstage 1911.040130210MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

292.59 €

1 6 Arbeitstage 19.511.040140220MT2--+0.016~+0.021

292.59 €

1 6 Arbeitstage 2011.040140220MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

307.05 €

1 6 Arbeitstage 20.511.040150230MT2--+0.016~+0.021

307.05 €

1 6 Arbeitstage 2111.040150230MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

311.57 €

1 6 Arbeitstage 21.511.240150230MT2--+0.016~+0.021

311.57 €

1 6 Arbeitstage 2211.240150230MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

331.45 €

1 6 Arbeitstage 22.511.240150230MT2--+0.016~+0.021

331.45 €

1 6 Arbeitstage 2311.440160240MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

345.01 €

1 6 Arbeitstage 23.511.640151250MT3--+0.016~+0.021

345.01 €

1 6 Arbeitstage 2411.840151250MT30.2~1.20.2–0.5+0.016~+0.021

364.91 €

1 6 Arbeitstage 24.511.840151250MT3--+0.016~+0.021

364.91 €

1 6 Arbeitstage 2511.840156255MT30.2~1.20.2–0.5+0.016~+0.021

379.37 €

1 6 Arbeitstage 25.512.540156255MT3--+0.016~+0.021

379.37 €

1 6 Arbeitstage 2612.540156255MT30.2 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

393.84 €

1 6 Arbeitstage 26.512.540156255MT3--+0.016~+0.021

393.84 €

1 6 Arbeitstage 2712.540156255MT30.2 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

421.85 €

1 6 Arbeitstage 27.512.545161260MT3--+0.016~+0.021

421.85 €

1 6 Arbeitstage 2812.545161260MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

432.70 €

1 6 Arbeitstage 28.512.545161260MT3--+0.016~+0.021

432.70 €

1 6 Arbeitstage 2912.545161260MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

472.46 €

1 6 Arbeitstage 29.512.545161260MT3--+0.016~+0.021

472.46 €

1 6 Arbeitstage 3012.545161260MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

485.13 €

1 6 Arbeitstage 3112.545201300MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

501.39 €

1 6 Arbeitstage 3212.545201300MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

530.32 €

1 6 Arbeitstage 3312.545201325MT40.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

540.26 €

1 6 Arbeitstage 3413.048201325MT40.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

558.34 €

1 6 Arbeitstage 3513.048201325MT40.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar Twist Left-hand thread 45°
Coating TiN Multilayer Coating Tool Material Type High-speed steel Coating Type TiN

Technischer Support