Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.97 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.98 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.99 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
158.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | 0.1–0.3 | 0.1–0.3 | +0.002~+0.005 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.01 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
131.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.02 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.03 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.04 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.05 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
159.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.97 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.98 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
183.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.99 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
158.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | 0.1–0.3 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.01 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.02 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.03 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.04 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.05 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 4 | 22 | 53 | 80 | 4 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 4 | 22 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 4 | 22 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
159.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 4 | 22 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 4 | 22 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 4 | 22 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.97 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.98 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.99 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
158.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | 0.1–0.3 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.007 | ||
183.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.01 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.02 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.03 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.04 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.05 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 4 | 24 | 60 | 90 | 5 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
150.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.97 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.98 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
175.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.99 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
104.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | 0.2–0.5 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.007 | |
162.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.01 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
154.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.02 | 4.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | +0.005~+0.009 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Ion Nitriding Treatment |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Left-hand thread 45° | Tool Material Type | Powder high-speed steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften