Räumwerkzeug für schwierige Schnitte (Mörsekegelschaft)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRM-3.0
SRM-3.5
SRM-4.0
SRM-4.5
SRM-5.0
SRM-5.5
SRM-6.0
SRM-6.5
SRM-7.0
SRM-7.5
SRM-8.0
SRM-8.5
SRM-9.0
SRM-9.5
SRM-10.0
SRM-10.5
SRM-11.0
SRM-11.5
SRM-12.0
SRM-12.5
SRM-13.0
SRM-13.5
SRM-14.0
SRM-14.5
SRM-15.0
SRM-15.5
SRM-16.0
SRM-16.5
SRM-17.0
SRM-17.5
SRM-18.0
SRM-18.5
SRM-19.0
SRM-19.5
SRM-20.0
SRM-20.5
SRM-21.0
SRM-21.5
SRM-22.0
SRM-22.5
SRM-23.0
SRM-23.5
SRM-24.0
SRM-24.5
SRM-25.0
SRM-25.5
SRM-26.0
SRM-26.5
SRM-27.0
SRM-27.5
SRM-28.0
SRM-28.5
SRM-29.0
SRM-29.5
SRM-30.0
SRM-30.5
SRM-31.0
SRM-31.5
SRM-32.0
SRM-32.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

133.94 €

1 6 Arbeitstage 342044110MT1--+0.002~+0.005

133.94 €

1 6 Arbeitstage 3.542249115MT1--+0.003~+0.007

133.94 €

1 6 Arbeitstage 442249115MT1--+0.003~+0.007

133.94 €

1 6 Arbeitstage 4.542454120MT1--+0.003~+0.007

133.94 €

1 10 Arbeitstage 542454120MT1--+0.003~+0.007

133.94 €

1 6 Arbeitstage 5.54.22564130MT1--+0.003~+0.007

121.21 €

1 6 Arbeitstage 64.22564.5130MT10.2–0.50.1–0.3+0.003~+0.007

131.56 €

1 6 Arbeitstage 6.54.42574140MT1--+0.005~+0.009

131.56 €

1 6 Arbeitstage 74.72574.5140MT10.2–0.50.1–0.3+0.005~+0.009

147.09 €

1 6 Arbeitstage 7.55.02584150MT1--+0.005~+0.009

155.17 €

1 10 Arbeitstage 85.32584.5150MT10.2~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

162.62 €

1 6 Arbeitstage 8.55.63094160MT1--+0.005~+0.009

162.62 €

1 6 Arbeitstage 95.83099.5165MT10.2~0.60.15–0.3+0.005~+0.009

125.35 €

1 6 Arbeitstage 9.56.63099165MT1--+0.005~+0.009

125.35 €

1 10 Arbeitstage 106.83099.5165MT10.2~0.60.15–0.3+0.005~+0.009

137.11 €

1 6 Arbeitstage 10.57.130104170MT1--+0.006~+0.010

137.11 €

1 6 Arbeitstage 117.330104.5170MT10.2~0.60.15–0.3+0.006~+0.010

141.63 €

1 6 Arbeitstage 11.57.530109175MT1--+0.006~+0.010

141.63 €

1 6 Arbeitstage 127.530109.5175MT10.2~0.80.15–0.3+0.006~+0.010

146.14 €

1 6 Arbeitstage 12.57.730114180MT1--+0.006~+0.010

151.79 €

1 6 Arbeitstage 137.730114.5180MT10.2~0.80.15–0.3+0.006~+0.010

156.99 €

1 6 Arbeitstage 13.57.935114180MT1--+0.006~+0.010

156.99 €

1 6 Arbeitstage 147.935114.5180MT10.2~0.80.15–0.3+0.006~+0.010

160.60 €

1 6 Arbeitstage 14.58.135120200MT2--+0.006~+0.010

160.60 €

1 6 Arbeitstage 158.335120200MT20.2~0.80.15–0.3+0.006~+0.010

171.45 €

1 6 Arbeitstage 15.59.435125205MT2--+0.006~+0.010

171.45 €

1 6 Arbeitstage 169.635125205MT20.2~1.00.15–0.3+0.006~+0.010

175.97 €

1 6 Arbeitstage 16.59.635125205MT2--+0.006~+0.010

175.97 €

1 6 Arbeitstage 179.935125205MT20.2~1.00.15–0.3+0.006~+0.010

185.92 €

1 6 Arbeitstage 17.510.240130210MT2--+0.006~+0.010

185.92 €

1 6 Arbeitstage 1810.640130210MT20.2~1.00.15~0.5+0.006~+0.010

196.76 €

1 6 Arbeitstage 18.510.840130210MT2--+0.007~+0.011

196.76 €

1 6 Arbeitstage 1911.040130210MT20.2~1.20.15~0.5+0.007~+0.011

206.71 €

1 6 Arbeitstage 19.511.040140220MT2--+0.007~+0.011

206.71 €

1 8 Arbeitstage 2011.040140220MT20.2~1.20.15~0.5+0.007~+0.011

216.64 €

1 6 Arbeitstage 20.511.040150230MT2--+0.007~+0.011

216.64 €

1 6 Arbeitstage 2111.040150230MT20.2~1.20.15~0.5+0.007~+0.011

220.28 €

1 6 Arbeitstage 21.511.240150230MT2--+0.007~+0.011

220.28 €

1 8 Arbeitstage 2211.240150230MT20.2~1.20.15~0.5+0.007~+0.011

230.21 €

1 6 Arbeitstage 22.511.240150230MT2--+0.007~+0.011

230.21 €

1 6 Arbeitstage 2311.440160240MT20.2~1.20.15~0.5+0.007~+0.011

240.16 €

1 6 Arbeitstage 23.511.640151250MT3--+0.007~+0.011

240.16 €

1 6 Arbeitstage 2411.840151250MT30.2~1.20.2–0.5+0.007~+0.011

249.20 €

1 6 Arbeitstage 24.511.840151250MT3--+0.007~+0.011

249.20 €

1 10 Arbeitstage 2511.840156255MT30.2~1.20.2–0.5+0.007~+0.011

255.51 €

1 6 Arbeitstage 25.512.540156255MT3--+0.007~+0.011

255.51 €

1 6 Arbeitstage 2612.540156255MT30.2 to 1.50.2–0.5+0.007~+0.011

261.85 €

1 6 Arbeitstage 26.512.540156255MT3--+0.007~+0.011

261.85 €

1 6 Arbeitstage 2712.540156255MT30.2 to 1.50.2–0.5+0.007~+0.011

266.36 €

1 6 Arbeitstage 27.512.545161260MT3--+0.007~+0.011

266.36 €

1 6 Arbeitstage 2812.545161260MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.007~+0.011

275.41 €

1 6 Arbeitstage 28.512.545161260MT3--+0.007~+0.011

275.41 €

1 6 Arbeitstage 2912.545161260MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.007~+0.011

301.63 €

1 6 Arbeitstage 29.512.545161260MT3--+0.007~+0.011

301.63 €

1 8 Arbeitstage 3012.545161260MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.007~+0.011

311.57 €

1 6 Arbeitstage 30.512.545201300MT3--+0.009~+0.014

311.57 €

1 6 Arbeitstage 3112.545201300MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.009~+0.014

323.31 €

1 6 Arbeitstage 31.512.545201300MT3--+0.009~+0.014

323.31 €

1 6 Arbeitstage 3212.545201300MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.009~+0.014

330.56 €

1 6 Arbeitstage 32.512.545201325MT4--+0.009~+0.014

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Surface Treatment Ionic Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 45° Tool Material Type Powder high-speed steel

Technischer Support