Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/8 | 5.7 | 22 | 45 | 70 | 3.2 | - | - | - | |
134.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.94 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
123.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.95 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
123.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.96 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
123.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.97 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
123.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.98 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
123.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.99 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | 0.1–0.3 | 0.07~0.2 | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.01 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
121.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.02 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.03 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.04 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
121.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.05 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.06 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.07 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.08 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.09 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
118.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.11 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.12 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.13 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.14 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.15 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.16 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.17 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.18 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.19 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
126.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.2 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.21 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.22 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.23 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.24 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.25 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.26 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.27 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.28 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.29 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
118.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.31 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.32 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.33 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.34 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.35 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.36 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.37 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
121.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.38 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.39 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
118.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.41 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.42 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.43 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.44 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.45 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.46 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.47 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.48 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.49 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
98.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | |
94.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.51 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 | |
102.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.52 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002~+0.005 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Ionic Nitriding Treatment |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Left-hand thread 60° | Tool Material Type | High-speed steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften