Räumwerkzeug (Mörsekegelschaft)

Räumwerkzeug (Mörsekegelschaft)
  • Mengenrabatt
Equipped with high precision and heavy machinability, capable of machining at a speed almost equivalent to that of drilling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRM-2.95
BRM-2.96
BRM-2.97
BRM-2.98
BRM-2.99
BRM-3.0
BRM-3.01
BRM-3.02
BRM-3.03
BRM-3.04
BRM-3.05
BRM-3.1
BRM-3.2
BRM-3.3
BRM-3.4
BRM-3.5
BRM-3.6
BRM-3.7
BRM-3.8
BRM-3.9
BRM-3.95
BRM-3.96
BRM-3.97
BRM-3.98
BRM-3.99
BRM-4.0
BRM-4.01
BRM-4.02
BRM-4.03
BRM-4.04
BRM-4.05
BRM-4.1
BRM-4.2
BRM-4.3
BRM-4.4
BRM-4.5
BRM-4.6
BRM-4.7
BRM-4.8
BRM-4.9
BRM-4.95
BRM-4.96
BRM-4.97
BRM-4.98
BRM-4.99
BRM-5.0
BRM-5.01
BRM-5.02
BRM-5.03
BRM-5.04
BRM-5.05
BRM-5.1
BRM-5.2
BRM-5.3
BRM-5.4
BRM-5.5
BRM-5.6
BRM-5.7
BRM-5.8
BRM-5.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

154.05 €

1 6 Arbeitstage 2.955.72449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 2.965.72449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 2.975.72449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 2.985.72449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 2.995.72449115MT1--+0.002~+0.005

103.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 35.72449.5115MT10.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.015.72449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.025.72449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.035.72449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.045.72449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.055.72449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 3.15.72449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 3.25.72449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 3.35.72449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 3.45.72449115MT1--+0.002~+0.005

103.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.55.72449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 3.65.72449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 3.75.72449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 3.86.52449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 3.96.52449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.956.52449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.966.52449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.976.52449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.986.52449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 3.996.52449115MT1--+0.002~+0.005

103.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46.52449.5115MT10.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.016.52449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.026.52449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.036.52449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.046.52449115MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.056.52449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 4.16.52449115MT1--+0.002~+0.005

133.01 €

1 6 Arbeitstage 4.26.52449115MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.37.62554120MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.47.62554120MT1--+0.002~+0.005

56.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.57.62554120MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.67.62554120MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.77.62554120MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.87.62554120MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.97.62554120MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.957.62454120MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.967.62454120MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.977.62454120MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.987.62454120MT1--+0.002~+0.005

154.05 €

1 6 Arbeitstage 4.997.62454120MT1--+0.002~+0.005

56.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.62554.5120MT10.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

77.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.017.62454120MT1--+0.002~+0.005

77.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.027.62454120MT1--+0.002~+0.005

77.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.037.62454120MT1--+0.002~+0.005

77.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.047.62454120MT1--+0.002~+0.005

77.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.057.62454120MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.17.62554120MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.27.62554120MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.37.63064130MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.47.63064130MT1--+0.002~+0.005

56.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.57.63064130MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.67.63064130MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.77.63064130MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.87.63064130MT1--+0.002~+0.005

72.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.97.63064130MT1--+0.002~+0.005

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Surface Treatment Ionic Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 60° Tool Material Type High-speed steel

Technischer Support