Langes Räumwerkzeug

Langes Räumwerkzeug
  • Mengenrabatt
Equipped with high precision and heavy machinability, capable of machining at a speed almost equivalent to that of drilling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRS-3.00-150L
BRS-4.00-150L
BRS-4.00-200L
BRS-5.00-200L
BRS-6.00-250L
BRS-6.02-250L
BRS-6.50-250L
BRS-6.60-250L
BRS-7.00-250L
BRS-8.00-250L
BRS-8.01-250L
BRS-8.03-250L
BRS-9.00-250L
BRS-9.90-250L
BRS-10.00-250L
BRS-10.01-250L
BRS-10.02-250L
BRS-10.03-250L
BRS-11.00-250L
BRS-11.50-250L
BRS-12.00-250L
BRS-12.02-250L
BRS-13.00-250L
BRS-13.01-250L
BRS-14.00-250L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

138.34 €

1 10 Arbeitstage 35.72212515030.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

87.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 46.52412315040.007~0.20.1–0.30~+0.012

138.34 €

1 6 Arbeitstage 46.52417320040.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

138.34 €

1 6 Arbeitstage 57.62517020050.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

130.27 €

1 6 Arbeitstage 67.6302152506--+0.002~+0.005

139.48 €

1 6 Arbeitstage 6.027.6302152506--+0.003~+0.006

141.25 €

1 10 Arbeitstage 6.59.5302102506.5--+0.003~+0.006

141.25 €

1 6 Arbeitstage 6.69.5302102506.6--+0.003~+0.006

144.97 €

1 6 Arbeitstage 79.5302102507--+0.003~+0.006

96.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 89.5352102508--+0.003~+0.006

126.70 €

1 10 Arbeitstage 8.019.5352102508--+0.003~+0.006

126.70 €

1 10 Arbeitstage 8.039.5352102508--+0.003~+0.006

99.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 99.53520525090.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

118.29 €

1 6 Arbeitstage 9.99.5402002509.9--+0.003~+0.006

111.17 €

1 6 Arbeitstage 109.540200250100.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

136.88 €

1 10 Arbeitstage 10.019.54020025010--+0.003~+0.006

136.88 €

1 10 Arbeitstage 10.029.54020025010--+0.003~+0.006

136.88 €

1 10 Arbeitstage 10.039.54020025010--+0.003~+0.006

117.97 €

1 6 Arbeitstage 119.540200250110.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

162.76 €

1 6 Arbeitstage 11.59.54019525011.5--+0.003~+0.006

149.35 €

1 6 Arbeitstage 129.540195250120.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

108.74 €

1 10 Arbeitstage 12.029.54019525012--+0.003~+0.006

166.65 €

1 6 Arbeitstage 139.545195250130.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

166.50 €

1 6 Arbeitstage 13.019.54519525013--+0.003~+0.006

121.40 €

1 6 Arbeitstage 149.545195250140.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Surface Treatment Ionic Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 60° Tool Material Type High-speed steel

Technischer Support