Fräs-Räumwerkzeug (Morse Bohrlochräumer)

Fräs-Räumwerkzeug (Morse Bohrlochräumer)
[Merkmale] Ermöglicht Hochgeschwindigkeitsschneiden und hohe Effizienz und verwendet Hartmetallmaterialien mit hoher Härte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMM-3.0
HMM-3.1
HMM-3.2
HMM-3.3
HMM-3.4
HMM-3.5
HMM-3.6
HMM-3.7
HMM-3.8
HMM-3.9
HMM-4.0
HMM-4.1
HMM-4.2
HMM-4.3
HMM-4.4
HMM-4.5
HMM-4.6
HMM-4.7
HMM-4.8
HMM-4.9
HMM-5.0
HMM-5.1
HMM-5.2
HMM-5.3
HMM-5.4
HMM-5.5
HMM-5.6
HMM-5.7
HMM-5.8
HMM-5.9
HMM-6.0
HMM-6.1
HMM-6.2
HMM-6.3
HMM-6.4
HMM-6.5
HMM-6.6
HMM-6.7
HMM-6.8
HMM-6.9
HMM-7.0
HMM-7.1
HMM-7.2
HMM-7.3
HMM-7.4
HMM-7.5
HMM-7.6
HMM-7.7
HMM-7.8
HMM-7.9
HMM-8.0
HMM-8.1
HMM-8.2
HMM-8.3
HMM-8.4
HMM-8.5
HMM-8.6
HMM-8.7
HMM-8.8
HMM-8.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

236.54 €

1 6 Arbeitstage 341649115MT1--+0.002~+0.005

236.54 €

1 6 Arbeitstage 3.141649115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 3.241649115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 3.34.41849115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 3.44.41849115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 3.54.41849115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 3.64.41849115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 3.74.81849115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 3.84.81849115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 3.94.81849115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 44.81849115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 4.14.81849115MT1--+0.003~+0.007

236.54 €

1 6 Arbeitstage 4.24.81849115MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.34.82264130MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.44.82264130MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.54.82264130MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.64.82264130MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.74.82264130MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.84.82264130MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.94.82264130MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 54.82264130MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 5.14.82264130MT1--+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 5.24.82264130MT1--+0.003~+0.007

162.76 €

1 6 Arbeitstage 5.35.12264130MT1--+0.003~+0.007

162.76 €

1 6 Arbeitstage 5.45.12564130MT1--+0.003~+0.007

162.76 €

1 6 Arbeitstage 5.55.12564130MT1--+0.003~+0.007

162.76 €

1 6 Arbeitstage 5.65.12564130MT1--+0.003~+0.007

162.76 €

1 6 Arbeitstage 5.75.12564130MT1--+0.003~+0.007

162.76 €

1 6 Arbeitstage 5.85.42564130MT1--+0.003~+0.007

162.76 €

1 6 Arbeitstage 5.95.42564130MT1--+0.003~+0.007

176.84 €

1 6 Arbeitstage 65.42564130MT10.15~0.70.15–0.3+0.003~+0.007

162.76 €

1 6 Arbeitstage 6.15.42564130MT1--+0.005~+0.009

162.76 €

1 6 Arbeitstage 6.25.42564130MT1--+0.005~+0.009

176.20 €

1 6 Arbeitstage 6.35.62574140MT1--+0.005~+0.009

176.20 €

1 6 Arbeitstage 6.45.62574140MT1--+0.005~+0.009

133.49 €

1 6 Arbeitstage 6.55.62574140MT1--+0.005~+0.009

176.20 €

1 6 Arbeitstage 6.65.62574140MT1--+0.005~+0.009

176.20 €

1 6 Arbeitstage 6.75.62574140MT1--+0.005~+0.009

176.20 €

1 6 Arbeitstage 6.862574140MT1--+0.005~+0.009

176.20 €

1 6 Arbeitstage 6.962574140MT1--+0.005~+0.009

133.49 €

1 6 Arbeitstage 762574140MT10.15~0.70.15–0.3+0.005~+0.009

161.85 €

1 6 Arbeitstage 7.162574140MT1--+0.005~+0.009

161.85 €

1 6 Arbeitstage 7.262574140MT1--+0.005~+0.009

197.55 €

1 6 Arbeitstage 7.36.42584150MT1--+0.005~+0.009

197.55 €

1 6 Arbeitstage 7.46.42584150MT1--+0.005~+0.009

150.66 €

1 6 Arbeitstage 7.56.42584150MT1--+0.005~+0.009

197.55 €

1 6 Arbeitstage 7.66.42584150MT1--+0.005~+0.009

197.55 €

1 6 Arbeitstage 7.76.42584150MT1--+0.005~+0.009

197.55 €

1 6 Arbeitstage 7.86.62584150MT1--+0.005~+0.009

197.55 €

1 6 Arbeitstage 7.96.62584150MT1--+0.005~+0.009

150.66 €

1 6 Arbeitstage 86.62584150MT10.15~0.90.15–0.3+0.005~+0.009

197.55 €

1 6 Arbeitstage 8.16.62584150MT1--+0.005~+0.009

197.55 €

1 6 Arbeitstage 8.26.62584150MT1--+0.005~+0.009

220.04 €

1 6 Arbeitstage 8.36.82599165MT1--+0.005~+0.009

220.04 €

1 6 Arbeitstage 8.46.82599165MT1--+0.005~+0.009

166.93 €

1 6 Arbeitstage 8.56.82599165MT1--+0.005~+0.009

220.04 €

1 6 Arbeitstage 8.66.82599165MT1--+0.005~+0.009

220.04 €

1 6 Arbeitstage 8.76.82599165MT1--+0.005~+0.009

220.04 €

1 6 Arbeitstage 8.872599165MT1--+0.005~+0.009

220.04 €

1 6 Arbeitstage 8.972599165MT1--+0.005~+0.009

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Twist Left Torsion: 30°-35°
Tool Material Type Carbide

Technischer Support