Hersteller-Teilenummer: RRSS-6.00F-OH
Marke: NIKKEN KOSAKUSHO
Preis: 449.20 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Tool Diameter: 6 mm
Blade Length ℓ1: 25 mm
Shank Lower Length ℓ2: 50 mm
Overall Length L: 85 mm
shank diameter d1: 6 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RRSS-6.00F-OH
Teilenummer
|
---|
RRSS-6.00F-OH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | I.D. d (mm) | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 50 | 85 | 6 | 3.0 | 0.1~0.6 | 0.15~0.4 | +0.009~+0.014 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar | Blade tip ℓ(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Right Torsion 30° | Tool Material Type | Carbide | Coating Type | TiCN2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tool Diameter(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften