Hersteller-Teilenummer: RXS-2.97F
Marke: NIKKEN KOSAKUSHO
Preis: 277.90 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Tool Diameter: 2.97 mm
Blade Length ℓ1: 16 mm
Shank Lower Length ℓ2: 35 mm
Overall Length L: 60 mm
shank diameter d1: 3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RXS-2.97F
Teilenummer
|
---|
RXS-2.97F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | I.D. d (mm) | Twist | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.97 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | Right Side Screw: 30°-40° | - | - | +0.002~+0.005 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A | Blade tip ℓ(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tool Diameter(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften