Hartmetall PF radikales Fräs-Räumwerkzeug (mit geradem Schaft)

Hartmetall PF radikales Fräs-Räumwerkzeug (mit geradem Schaft)
Achieves high-speed and high-precision reaming. Long service life with aqueous cutting fluid processing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF-RMSS-21.0
PF-RMSS-22.0
PF-RMSS-23.0
PF-RMSS-24.0
PF-RMSS-25.0
PF-RMSS-26.0
PF-RMSS-27.0
PF-RMSS-28.0
PF-RMSS-29.0
PF-RMSS-30.0
RFSS-3.97
RFSS-3.98
RFSS-3.99
RFSS-4.00
RFSS-4.01
RFSS-4.02
RFSS-4.03
RFSS-4.04
RFSS-4.05
RFSS-4.10
RFSS-4.20
RFSS-4.30
RFSS-4.40
RFSS-4.50
RFSS-4.60
RFSS-4.70
RFSS-4.80
RFSS-4.90
RFSS-4.97
RFSS-4.98
RFSS-4.99
RFSS-5.00
RFSS-5.01
RFSS-5.02
RFSS-5.03
RFSS-5.04
RFSS-5.05
RFSS-5.10
RFSS-5.20
RFSS-5.30
RFSS-5.40
RFSS-5.50
RFSS-5.60
RFSS-5.70
RFSS-5.80
RFSS-5.90
RFSS-5.97
RFSS-5.98
RFSS-5.99
RFSS-6.00
RFSS-6.01
RFSS-6.02
RFSS-6.03
RFSS-6.04
RFSS-6.05
RFSS-6.10
RFSS-6.20
RFSS-6.30
RFSS-6.40
RFSS-6.50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Twist Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

429.98 €

1 6 Arbeitstage 2110.32410517020-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.2–0.3+0.016~+0.021

450.78 €

1 6 Arbeitstage 2210.82810517020-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.2–0.3+0.016~+0.021

481.51 €

1 6 Arbeitstage 2310.82811018025-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.2–0.3+0.016~+0.021

491.45 €

1 6 Arbeitstage 2410.82811018025-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.2–0.3+0.016~+0.021

505.01 €

1 6 Arbeitstage 2511.32812019025-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.2–0.3+0.016~+0.021

532.14 €

1 6 Arbeitstage 2611.32812019025-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.2–0.3+0.016~+0.021

561.96 €

1 6 Arbeitstage 2711.32812019025-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.2–0.3+0.016~+0.021

618.00 €

1 6 Arbeitstage 2811.63412020032-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.25~0.4+0.016~+0.021

637.90 €

1 6 Arbeitstage 2911.63412020032-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.25~0.4+0.016~+0.021

707.49 €

1 6 Arbeitstage 3011.63412020032-Left Torsion: 30°-35°0.2~0.80.25~0.4+0.016~+0.021

370.32 €

1 6 Arbeitstage 3.970.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

370.32 €

1 6 Arbeitstage 3.980.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

370.32 €

1 6 Arbeitstage 3.990.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

203.09 €

1 6 Arbeitstage 40.618356042.0Left Torsion: 30°-40°0.1–0.30.07~0.15+0.009~+0.014

370.32 €

1 6 Arbeitstage 4.010.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

370.32 €

1 6 Arbeitstage 4.020.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

370.32 €

1 6 Arbeitstage 4.030.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

370.32 €

1 6 Arbeitstage 4.040.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

370.32 €

1 6 Arbeitstage 4.050.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

381.51 €

1 6 Arbeitstage 4.10.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

381.51 €

1 6 Arbeitstage 4.20.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

365.47 €

1 6 Arbeitstage 4.30.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

365.47 €

1 6 Arbeitstage 4.40.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

203.09 €

1 6 Arbeitstage 4.50.622407052.5Left Torsion: 30°-40°0.1–0.30.07~0.15+0.009~+0.014

365.47 €

1 6 Arbeitstage 4.60.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

365.47 €

1 6 Arbeitstage 4.70.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

365.47 €

1 6 Arbeitstage 4.80.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

365.47 €

1 6 Arbeitstage 4.90.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

354.73 €

1 6 Arbeitstage 4.970.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

354.73 €

1 6 Arbeitstage 4.980.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

354.73 €

1 6 Arbeitstage 4.990.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

175.97 €

1 6 Arbeitstage 50.622407052.5Left Torsion: 30°-40°0.1–0.30.07~0.15+0.009~+0.014

354.73 €

1 6 Arbeitstage 5.010.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

354.73 €

1 6 Arbeitstage 5.020.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

354.73 €

1 6 Arbeitstage 5.030.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

354.73 €

1 6 Arbeitstage 5.040.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

354.73 €

1 6 Arbeitstage 5.050.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

365.47 €

1 6 Arbeitstage 5.10.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

365.47 €

1 6 Arbeitstage 5.20.62240705-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

363.54 €

1 6 Arbeitstage 5.30.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

363.54 €

1 6 Arbeitstage 5.40.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

175.97 €

1 6 Arbeitstage 5.50.625508563.0Left Torsion: 30°-40°0.1~0.50.1~0.2+0.009~+0.014

363.54 €

1 6 Arbeitstage 5.60.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

363.54 €

1 6 Arbeitstage 5.70.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

363.54 €

1 6 Arbeitstage 5.80.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

363.54 €

1 6 Arbeitstage 5.90.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

352.80 €

1 6 Arbeitstage 5.970.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

352.80 €

1 6 Arbeitstage 5.980.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

352.80 €

1 6 Arbeitstage 5.990.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

183.20 €

1 6 Arbeitstage 60.625508563.0Left Torsion: 30°-40°0.1~0.50.1~0.2+0.009~+0.014

352.80 €

1 6 Arbeitstage 6.010.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.013~+0.018

352.80 €

1 6 Arbeitstage 6.020.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.013~+0.018

352.80 €

1 6 Arbeitstage 6.030.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.013~+0.018

352.80 €

1 6 Arbeitstage 6.040.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.013~+0.018

352.80 €

1 6 Arbeitstage 6.050.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.013~+0.018

363.54 €

1 6 Arbeitstage 6.10.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.013~+0.018

363.54 €

1 6 Arbeitstage 6.20.62550856-Left Torsion: 30°-40°--+0.013~+0.018

355.75 €

1 6 Arbeitstage 6.30.62550908-Left Torsion: 30°-40°--+0.013~+0.018

355.75 €

1 6 Arbeitstage 6.40.62550908-Left Torsion: 30°-40°--+0.013~+0.018

183.20 €

1 6 Arbeitstage 6.50.625509083.5Left Torsion: 30°-40°0.1~0.50.1–0.3+0.013~+0.018

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar Tool Material Type Carbide
Coating Type TiCN2

Technischer Support