Hartmetall PF radikales Räumwerkzeug (mit geradem Schaft) (RDSS-2.50)

Hartmetall PF radikales Räumwerkzeug (mit geradem Schaft) RDSS-2.50
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: RDSS-2.50

Marke: NIKKEN KOSAKUSHO

Preis: 175.21

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Tool Diameter: 2.5 mm

Blade tip ℓ: 4.6 mm

Blade Length ℓ1: 16 mm

Shank Lower Length ℓ2: 35 mm

Overall Length L: 60 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RDSS-2.50

Teilenummer
RDSS-2.50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

175.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.54.61635603--+0.006~+0.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar Twist Left-hand thread 45°
Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Technischer Support