Hersteller-Teilenummer: MX-5.1
Marke: NIKKEN KOSAKUSHO
Preis: 123.99 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Tool Diameter: 5.1 mm
Blade tip ℓ: 5.7 mm
Blade Length ℓ1: 25 mm
Shank Lower Length ℓ2: 65 mm
Overall Length L: 130 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MX-5.1
Teilenummer
|
---|
MX-5.1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | MT No. | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 5.7 | 25 | 65 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A | Twist | Left-hand thread 60° |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
MT No.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften