Hartmetall Mini-Räumwerkzeug DLC-Beschichtung (Teilenummern)

Hartmetall Mini-Räumwerkzeug DLC-Beschichtung
  • Mengenrabatt
Gerader Schaft ermöglicht eine freie Längeneinstellung.
DLC-beschichtete Ausführung mit niedrigem Reibungskoeffizienten und hoher Beschichtungshärte, daher ideal für die Bearbeitung von Gussmetallen und Nicht-Stahl-Legierungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMS-12.97-DLC
HMS-12.98-DLC
HMS-12.99-DLC
HMS-13.00-DLC
HMS-13.01-DLC
HMS-13.02-DLC
HMS-13.03-DLC
HMS-13.04-DLC
HMS-13.05-DLC
HMS-13.10-DLC
HMS-13.20-DLC
HMS-13.30-DLC
HMS-13.40-DLC
HMS-13.50-DLC
HMS-13.60-DLC
HMS-13.70-DLC
HMS-13.80-DLC
HMS-13.90-DLC
HMS-13.97-DLC
HMS-13.98-DLC
HMS-13.99-DLC
HMS-14.00-DLC
HMS-14.01-DLC
HMS-14.02-DLC
HMS-14.03-DLC
HMS-14.04-DLC
HMS-14.05-DLC
HMS-14.50-DLC
HMS-15.00-DLC
HMS-15.50-DLC
HMS-16.00-DLC
HMS-16.50-DLC
HMS-17.00-DLC
HMS-17.50-DLC
HMS-18.00-DLC
HMS-18.50-DLC
HMS-19.00-DLC
HMS-19.50-DLC
HMS-20.00-DLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Blade diameter tolerance

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.978.22911016512+0.006~+0.010

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.988.22911016512+0.006~+0.010

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.998.22911016512+0.006~+0.010

368.41 €

1 6 Arbeitstage 138.22911016512+0.006~+0.010

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.018.22911016512+0.006~+0.010

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.028.22911016512+0.006~+0.010

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.038.22911016512+0.006~+0.010

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.048.22911016512+0.006~+0.010

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.058.22911016512+0.006~+0.010

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.18.22911016512+0.006~+0.010

394.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.28.22911016512+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.392911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.492911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.592911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.692911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.792911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.892911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.992911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.9792911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.9892911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.9992911517016+0.006~+0.010

395.86 €

1 6 Arbeitstage 1492911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.0192911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.0292911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.0392911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.0492911517016+0.006~+0.010

423.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.0592911517016+0.006~+0.010

451.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.592912018016+0.006~+0.010

451.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1592912018016+0.006~+0.010

475.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15.59.43012518516+0.006~+0.010

475.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 169.43012518516+0.006~+0.010

504.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16.59.43012518516+0.006~+0.010

504.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 179.43012518516+0.006~+0.010

534.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17.59.43013019520+0.006~+0.010

534.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 189.43013019520+0.006~+0.010

556.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18.59.43013019520+0.007~+0.011

556.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 199.43013019520+0.007~+0.011

596.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19.59.43014020520+0.007~+0.011

596.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 209.43014020520+0.007~+0.011

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar Twist Left Torsion: 30°-35°
Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Technischer Support