Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.97 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.98 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.99 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
271.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.01 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.02 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.03 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.04 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.05 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.97 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.98 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.99 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
265.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.01 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.02 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.03 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.04 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.05 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
258.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.97 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.98 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.99 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.01 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.005~+0.009 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.02 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.005~+0.009 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.03 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.005~+0.009 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.04 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.005~+0.009 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.05 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.005~+0.009 | |
264.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.005~+0.009 | |
271.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.4 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.6 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.7 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.8 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.9 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.97 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.98 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.99 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
269.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.01 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 | |
272.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.02 | 25 | 70 | 110 | 8 | +0.005~+0.009 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar | Blade tip ℓ(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Left Torsion: 30°-35° | Tool Material Type | Carbide | Coating Type | DLC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften