Hersteller-Teilenummer: RDS-4.60
Marke: NIKKEN KOSAKUSHO
Preis: 151.35 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Tool Diameter: 4.6 mm
Blade tip ℓ: 5.7 mm
Blade Length ℓ1: 22 mm
Shank Lower Length ℓ2: 45 mm
Overall Length L: 75 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RDS-4.60
Teilenummer
|
---|
RDS-4.60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 5.7 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.009~+0.014 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar | Twist | Left-hand thread 45° |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide | Coating Type | TiCN2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften