Hartmetall rechts Räumwerkzeug DLC-Beschichtung (Teilenummern)

Hartmetall rechts Räumwerkzeug DLC-Beschichtung
  • Mengenrabatt
Der rechtsgängige Spiralwinkel leitet die Späne gleichmäßig ab.
DLC-beschichtet.
Schneidenform: Spirale/Spirale/Brake
Spiralwinkel (°): rechtshändiger Spiralwinkel 30 bis 40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXS-2.97F-DLC
RXS-2.98F-DLC
RXS-2.99F-DLC
RXS-3.00F-DLC
RXS-3.01F-DLC
RXS-3.02F-DLC
RXS-3.03F-DLC
RXS-3.04F-DLC
RXS-3.05F-DLC
RXS-3.10F-DLC
RXS-3.20F-DLC
RXS-3.30F-DLC
RXS-3.40F-DLC
RXS-3.50F-DLC
RXS-3.60F-DLC
RXS-3.70F-DLC
RXS-3.80F-DLC
RXS-3.90F-DLC
RXS-3.97F-DLC
RXS-3.98F-DLC
RXS-3.99F-DLC
RXS-4.00F-DLC
RXS-4.01F-DLC
RXS-4.02F-DLC
RXS-4.03F-DLC
RXS-4.04F-DLC
RXS-4.05F-DLC
RXS-4.10F-DLC
RXS-4.20F-DLC
RXS-4.30F-DLC
RXS-4.40F-DLC
RXS-4.50F-DLC
RXS-4.60F-DLC
RXS-4.70F-DLC
RXS-4.80F-DLC
RXS-4.90F-DLC
RXS-4.97F-DLC
RXS-4.98F-DLC
RXS-4.99F-DLC
RXS-5.00F-DLC
RXS-5.01F-DLC
RXS-5.02F-DLC
RXS-5.03F-DLC
RXS-5.04F-DLC
RXS-5.05F-DLC
RXS-5.10F-DLC
RXS-5.20F-DLC
RXS-5.30F-DLC
RXS-5.40F-DLC
RXS-5.50F-DLC
RXS-5.60F-DLC
RXS-5.70F-DLC
RXS-5.80F-DLC
RXS-5.90F-DLC
RXS-5.97F-DLC
RXS-5.98F-DLC
RXS-5.99F-DLC
RXS-6.00F-DLC
RXS-6.01F-DLC
RXS-6.02F-DLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Blade diameter tolerance

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.971635603+0.002~+0.005

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.981635603+0.002~+0.005

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.991635603+0.002~+0.005

310.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31635603+0.002~+0.005

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.011635603+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.021635603+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.031635603+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.041635603+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.051635603+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.11635603+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.21635603+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.31835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.41835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.51835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.61835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.71835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.81835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.91835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.971835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.981835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.991835604+0.003~+0.007

284.79 €

1 6 Arbeitstage 41835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.011835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.021835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.031835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.041835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.051835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.11835604+0.003~+0.007

304.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.21835604+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.32245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.42245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.52245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.62245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.72245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.82245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.92245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.972245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.982245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.992245755+0.003~+0.007

250.54 €

1 6 Arbeitstage 52245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.012245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.022245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.032245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.042245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.052245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.12245755+0.003~+0.007

265.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.22245755+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.325651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.425651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.525651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.625651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.725651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.825651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.925651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.9725651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.9825651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.9925651006+0.003~+0.007

276.42 €

1 6 Arbeitstage 625651006+0.003~+0.007

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.0125651006+0.005~+0.009

292.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.0225651006+0.005~+0.009

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Right Side Screw: 30°-40° Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Technischer Support