Räumwerkzeug für schwierige Schnitte, für Bodenbohrungen (Zylinderschaft)

Räumwerkzeug für schwierige Schnitte, für Bodenbohrungen (Zylinderschaft)
[Merkmale] Es kann für die Bearbeitung von Bohrungen mit Boden verwendet werden. [Merkmale] Es wird ein spezieller Schnellarbeitsstahl aus Pulvermetall verwendet, der mit Ionenstickstoff behandelt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRS-2.97F
SRS-2.98F
SRS-2.99F
SRS-3.00F
SRS-3.01F
SRS-3.02F
SRS-3.03F
SRS-3.10F
SRS-3.20F
SRS-3.30F
SRS-3.40F
SRS-3.50F
SRS-3.60F
SRS-3.70F
SRS-3.80F
SRS-3.90F
SRS-3.97F
SRS-3.98F
SRS-3.99F
SRS-4.00F
SRS-4.01F
SRS-4.02F
SRS-4.03F
SRS-4.04F
SRS-4.05F
SRS-4.10F
SRS-4.20F
SRS-4.30F
SRS-4.40F
SRS-4.50F
SRS-4.60F
SRS-4.70F
SRS-4.80F
SRS-4.90F
SRS-4.97F
SRS-4.98F
SRS-4.99F
SRS-5.00F
SRS-5.01F
SRS-5.02F
SRS-5.03F
SRS-5.04F
SRS-5.05F
SRS-5.10F
SRS-5.20F
SRS-5.30F
SRS-5.40F
SRS-5.50F
SRS-5.60F
SRS-5.70F
SRS-5.80F
SRS-5.90F
SRS-5.97F
SRS-5.98F
SRS-5.99F
SRS-6.00F
SRS-6.01F
SRS-6.02F
SRS-6.03F
SRS-6.04F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance Tool Material Type

146.14 €

1 6 Arbeitstage 2.9720457031.50.1–0.30.1–0.30~+0.010High-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 2.9820457031.50.1–0.30.1–0.30~+0.010High-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 2.9920457031.50.1–0.30.1–0.30~+0.010High-speed steel

134.05 €

1 6 Arbeitstage 320457031.50.1–0.30.1–0.30~+0.010High-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 3.0120457031.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 3.0220457031.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 3.0320457031.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 3.120457031.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 3.220457031.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 3.322538041.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 3.422538041.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 3.522538041.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 3.622538041.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 3.722538041.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 3.822538041.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 3.922538041.50.1–0.30.1–0.30~+0.012High-speed steel

133.49 €

1 6 Arbeitstage 3.972253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

133.49 €

1 6 Arbeitstage 3.982253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

133.49 €

1 6 Arbeitstage 3.992253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

135.79 €

1 6 Arbeitstage 422538041.50.1–0.30.07~0.2+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 4.012253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 4.022253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 4.032253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 4.042253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 4.052253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 4.12253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 4.22253804---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 4.32260905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 4.42260905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 4.52260905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 4.62260905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 4.72260905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 4.82460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 4.92460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

133.49 €

1 6 Arbeitstage 4.972460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

133.49 €

1 6 Arbeitstage 4.982460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

133.49 €

1 6 Arbeitstage 4.992460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

135.79 €

1 6 Arbeitstage 524609052.00.1–0.30.07~0.2+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 5.012460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 5.022460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 5.032460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 5.042460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

146.14 €

1 6 Arbeitstage 5.052460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 5.12460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 5.22460905---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 5.325651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 5.425651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 5.525651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 5.625651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 5.725651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 5.825651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

129.19 €

1 6 Arbeitstage 5.925651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

148.08 €

1 6 Arbeitstage 5.9725651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

148.08 €

1 6 Arbeitstage 5.9825651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

148.08 €

1 6 Arbeitstage 5.9925651006---+0.003~+0.007Powder high-speed steel

118.61 €

1 6 Arbeitstage 6256510063.00.1~0.50.07~0.2+0.003~+0.007Powder high-speed steel

153.72 €

1 10 Arbeitstage 6.0125651006---+0.005~+0.009Powder high-speed steel

148.08 €

1 6 Arbeitstage 6.0225651006---+0.005~+0.009Powder high-speed steel

148.08 €

1 6 Arbeitstage 6.0325651006---+0.005~+0.009Powder high-speed steel

148.08 €

1 6 Arbeitstage 6.0425651006---+0.005~+0.009Powder high-speed steel

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Blade tip ℓ(mm) 0.6
Surface Treatment Ionic Nitriding Treatment Twist Left-hand thread 45°

Technischer Support