Fräs-Räumwerkzeug für untere Hohlanwendungen (gerader Schaft)

Fräs-Räumwerkzeug für untere Hohlanwendungen (gerader Schaft)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Realisiert High-Speed-Cutting und hohe Effizienz, und verwendet Hartmetall-Materialien mit hoher Härte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FMS-3.97
FMS-3.98
FMS-3.99
FMS-4.00
FMS-4.01
FMS-4.02
FMS-4.03
FMS-4.04
FMS-4.05
FMS-4.10
FMS-4.20
FMS-4.30
FMS-4.40
FMS-4.50
FMS-4.60
FMS-4.70
FMS-4.80
FMS-4.90
FMS-4.97
FMS-4.98
FMS-4.99
FMS-5.00
FMS-5.01
FMS-5.02
FMS-5.03
FMS-5.04
FMS-5.05
FMS-5.10
FMS-5.20
FMS-5.30
FMS-5.40
FMS-5.50
FMS-5.60
FMS-5.70
FMS-5.80
FMS-5.90
FMS-5.97
FMS-5.98
FMS-5.99
FMS-6.00
FMS-6.01
FMS-6.02
FMS-6.03
FMS-6.04
FMS-6.05
FMS-6.10
FMS-6.20
FMS-6.30
FMS-6.40
FMS-6.50
FMS-6.60
FMS-6.70
FMS-6.80
FMS-6.90
FMS-6.97
FMS-6.98
FMS-6.99
FMS-7.00
FMS-7.01
FMS-7.02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

260.07 €

1 6 Arbeitstage 3.971835604---+0.003~+0.007

260.07 €

1 6 Arbeitstage 3.981835604---+0.003~+0.007

260.07 €

1 6 Arbeitstage 3.991835604---+0.003~+0.007

235.93 €

1 6 Arbeitstage 418356042.00.1–0.30.07~0.2+0.003~+0.007

238.68 €

1 6 Arbeitstage 4.011835604---+0.003~+0.007

238.68 €

1 6 Arbeitstage 4.021835604---+0.003~+0.007

260.07 €

1 6 Arbeitstage 4.031835604---+0.003~+0.007

260.07 €

1 6 Arbeitstage 4.041835604---+0.003~+0.007

260.07 €

1 6 Arbeitstage 4.051835604---+0.003~+0.007

224.44 €

1 6 Arbeitstage 4.11835604---+0.003~+0.007

224.44 €

1 6 Arbeitstage 4.21835604---+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.32245755---+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.42245755---+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.52245755---+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.62245755---+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.72245755---+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.82245755---+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 4.92245755---+0.003~+0.007

260.07 €

1 6 Arbeitstage 4.972245755---+0.003~+0.007

260.07 €

1 6 Arbeitstage 4.982245755---+0.003~+0.007

260.07 €

1 6 Arbeitstage 4.992245755---+0.003~+0.007

223.46 €

1 6 Arbeitstage 522457552.50.1–0.30.07~0.2+0.003~+0.007

225.13 €

1 6 Arbeitstage 5.012245755---+0.003~+0.007

225.13 €

1 6 Arbeitstage 5.022245755---+0.003~+0.007

245.29 €

1 6 Arbeitstage 5.032245755---+0.003~+0.007

245.29 €

1 6 Arbeitstage 5.042245755---+0.003~+0.007

245.29 €

1 6 Arbeitstage 5.052245755---+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 5.12245755---+0.003~+0.007

212.58 €

1 6 Arbeitstage 5.22245755---+0.003~+0.007

207.73 €

1 6 Arbeitstage 5.325651006---+0.003~+0.007

207.73 €

1 6 Arbeitstage 5.425651006---+0.003~+0.007

207.73 €

1 6 Arbeitstage 5.525651006---+0.003~+0.007

207.73 €

1 6 Arbeitstage 5.625651006---+0.003~+0.007

207.73 €

1 6 Arbeitstage 5.725651006---+0.003~+0.007

207.73 €

1 6 Arbeitstage 5.825651006---+0.003~+0.007

207.73 €

1 6 Arbeitstage 5.925651006---+0.003~+0.007

239.38 €

1 6 Arbeitstage 5.9725651006---+0.003~+0.007

239.38 €

1 6 Arbeitstage 5.9825651006---+0.003~+0.007

239.38 €

1 6 Arbeitstage 5.9925651006---+0.003~+0.007

218.34 €

1 6 Arbeitstage 6256510063.00.1~0.50.1–0.3+0.003~+0.007

219.71 €

1 6 Arbeitstage 6.0125651006---+0.005~+0.009

219.71 €

1 6 Arbeitstage 6.0225651006---+0.005~+0.009

219.71 €

1 6 Arbeitstage 6.0325651006---+0.005~+0.009

239.38 €

1 6 Arbeitstage 6.0425651006---+0.005~+0.009

239.38 €

1 6 Arbeitstage 6.0525651006---+0.005~+0.009

207.73 €

1 6 Arbeitstage 6.125651006---+0.005~+0.009

207.73 €

1 6 Arbeitstage 6.225651006---+0.005~+0.009

207.73 €

1 6 Arbeitstage 6.325701108---+0.005~+0.009

207.73 €

1 6 Arbeitstage 6.425701108---+0.005~+0.009

207.73 €

1 6 Arbeitstage 6.525701108---+0.005~+0.009

207.73 €

1 6 Arbeitstage 6.625701108---+0.005~+0.009

207.73 €

1 6 Arbeitstage 6.725701108---+0.005~+0.009

207.73 €

1 6 Arbeitstage 6.825701108---+0.005~+0.009

207.73 €

1 6 Arbeitstage 6.925701108---+0.005~+0.009

239.38 €

1 6 Arbeitstage 6.9725701108---+0.005~+0.009

239.38 €

1 6 Arbeitstage 6.9825701108---+0.005~+0.009

239.38 €

1 6 Arbeitstage 6.9925701108---+0.005~+0.009

218.34 €

1 6 Arbeitstage 7257011083.50.1~0.50.1–0.3+0.005~+0.009

219.71 €

1 6 Arbeitstage 7.0125701108---+0.005~+0.009

219.71 €

1 6 Arbeitstage 7.0225701108---+0.005~+0.009

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Left Torsion: 30°-35° Tool Material Type Carbide

Technischer Support