Hersteller-Teilenummer: M274
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 85.12 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Overall Length: - mm
Width across flat dimension: 8 ~ 14 mm
Single Product/Set Classification: Produktsatz
Set Content: M27-8H、10H、12H、14H Inch
Set Content: 4 Point
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M274
Teilenummer
|
---|
M274 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (Inch) | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.12 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 ~ 14 | Produktsatz | M27-8H、10H、12H、14H | 4 | 383-7742 | - | 330 |
Loading...
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45×10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gekröpfter Sechskantschlüssel (45° x 10°) , die Teilenummer ist M274.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M274.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Ausführung
Single Product/Set Classification
Set Content(Inch)
Set Content(Point)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M27-12H |
M27-14H |
M27-8H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (Inch) | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 220 | 12 | Einzelstück | - | - | 383-7726 | 86 | - | |
23.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 240 | 14 | Einzelstück | - | - | 383-7734 | 120 | - | |
18.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 175 | 8 | Einzelstück | - | - | 383-7751 | 40 | - |