Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HLD2009
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content 2(piece) | 9 | Set Content 1 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 |
Trusco Code | 373-5010 | Features | High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation. Use of stringently selected special alloy steel gives it superior abrasion resistance and powerful torsion. | Accessory | Holder |
Material | Special Alloy Steel | Mass | 250 (g/Set) |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochwertiger Innensechskantschlüssel, L-Ausführung, Kugelkopf, Standard, die Teilenummer ist HLD2009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLD2009.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften