Kugelkopf-Innensechskantschlüssel-Satz, L-Ausführung lang

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel-Satz, L-Ausführung lang

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HL257
  • HL259SP
  • Mengenrabatt
[Features]
· Convenient for attachment/removal of hex socket bolts mounted in deep places.
· Angled rotational work is possible.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HL259SP

Teilenummer
HL259SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.26 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content 2(piece) 9 Set Content 1 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Trusco Code 373-4561 Features Convenient for attachment/removal of hexagonal type bolts mounted in deep places. Diagonal rotation work is possible. Accessory Holder
Mass 420 (g/Set)

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel-Satz, L-Ausführung lang, die Teilenummer ist HL259SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HL259SP.

Technischer Support